Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

177859
Model Code: FRBM6-D13/1N/003-G/A

Eaton Moeller series xEffect - Disjoncteur différentiel FRBm6/M - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surtensions. Disjoncteur différentiel, 13 A, 30 mA, courbe de déclenchement du disjoncteur modulaire type D, 1 pôle+N, courbe de déclenchement de l'interrupteur différentiel : G/A

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - Disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
177859
EAN
4015081724321
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.216 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
CE
Code de modèle
FRBM6-D13/1N/003-G/A

Spécifications du produit

Intensité du courant
13 A
Tension d'alimentation nominale
240 V - 240 V
Tenue au courant de choc
3 kA
Type de tension
AC
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2
Fonction
Protection contre les déclenchements intempestifs
Coupure simultanée du neutre
Température ambiante de fonctionnement - max
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min
-25 °C
Courant assigné
13 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
13 A
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Profondeur de montage
75.5 mm
Classe de limitation d'énergie
3
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant nominal de défaut
0.03 A
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Tension nominale (Ue) - max.
240 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
0 kA
Fonction de base
Disjoncteur différentiel
Mode de pose
Rail DIN
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
3,4 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Degré de protection
IP20
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Type de courant de fuite
A
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Fréquence nominale
50 Hz
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
6 kA
Nombre de pôles
1 pôle+N
Caractéristique de déconnexion
Temporisé
Type
Disjoncteur différentiel
Application
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.