Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton, 380 V 400 V 315 kW, 2 F, 2 O, RAC 500 : 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, avec bobine à courant alternatif et continu, Raccordement à vis
Nom du produit |
Contacteur de puissance Moeller® series DILM Eaton
|
Numéro de catalogue |
208217
|
EAN |
4015082082178
|
Longueur du produit |
232 mm
|
Hauteur du produit |
296 mm
|
Largeur du produit |
250 mm
|
Poids du produit |
16.212 kg
|
Certifications |
VDE 0660
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL CSA |
Notes de catalogue |
|
Code de modèle |
DILM580/22(RAC500)
|
Accessoires |
Options de montage des contacts auxiliaires : sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Équipé de : |
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
|
Fréquence de fonctionnement |
200 manœuvres/h
1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC) 1 000 manœuvres mécaniques/h (bobine DC) |
Degré de pollution |
3
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement |
Raccordement |
Bornes à vis
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
200 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
200 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
400 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
6 HP
|
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
836 A
|
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
2000 A
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
10.67 W
|
Application |
Contacteurs pour moteurs
|
Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
Protection |
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main par un cache-bornes ou un bornier, Capot de protection contre les contacts directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
|
Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement par rail
|
Taille de tournevis |
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
|
Type de tension |
AC/DC
|
Degré de protection |
IP00
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
2
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
2
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
2
|
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
2
|
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
3
|
Pouvoir de coupure assigné à 1000 V |
4350 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
6500 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
6500 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
6500 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
6500 A
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
480 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
480 V
|
Tension d'ouverture |
Avec bobine AC : 0,2 x US max - 0,6 x US min.
0,2 x US max - 0,6 x US min, avec bobine DC |
Catégorie de surtension |
III
|
Comportement en conditions marginales et transitoires |
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min ≤ 12 ms : Temporisation adaptée avec succès
Maintien - Chutes de tension (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms : Retombée du contacteur Maintien - Chutes de tension (0,6 - 0,7 x Uc min) : Le contacteur reste sous tension Maintien - Surtension (1,15 - 1,3 x Uc max) : Le contacteur reste sous tension Maintien - Phase d’appel (0 - 0,7 x Uc min : Le contacteur ne s’allume pas Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms : Temporisation adaptée avec succès Maintien - Coupures de tension (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms : Retombée du contacteur Maintien - Phase d’appel (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.) : Le contacteur s’allume avec certitude |
Facteur de marche |
100 %
|
Compatibilité électromagnétique |
Conçu pour une utilisation en environnements industriels. Son usage dans les zones résidentielles peut entraîner des interférences de radiofréquence, nécessitant une suppression de bruit supplémentaire.
|
Longévité mécanique |
5 000 000 manœuvres (bobine AC)
5 000 000 manœuvres (bobine DC) |
Tension d'appel |
0,7 à 1,15 V AC x Us
0,7 à 1,15 V DC x Us |
Consommation d’appel, 50 Hz |
700 W, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
800 VA, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us |
Sécurité de l'isolation |
1 000 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
|
Consommation d’appel, 60 Hz |
800 VA, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us
700 W, Consommation à l'appel, Bobine à froid et 1,0 x Us |
Taille de vis |
M10, Borne à vis, Raccordements principaux
M3.5, borne à vis, câblage de commande |
Consommation de maintien, 50 Hz |
12,4 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
28,8 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us |
Consommation de maintien, 60 Hz |
12,4 W, Bobine à froid et 1,0 x Us
28,8 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us |
Résistance |
500 mΩ (résistance de passage de contact admissible – de l’auxiliaire de commande externe lors de l’actionnement de A11)
|
Courant assigné d'emploi (Ie) |
463 A jusqu'à 525 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu)
265 A à 690 V (compensation individuelle, condensateurs triphasés, Nu) |
Courant de démarrage |
Max. 30 x le (crête)
|
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA) |
Durée de vie électrique |
100 000 manœuvres (couplage de condensateurs)
|
Section raccordable (bande en cuivre) |
Montage avec borne pour feuillards ou borniers de raccordement par câbles, se référer à la section raccordable pour les borniers de raccordement par câbles
|
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande |
Résistance aux chocs |
8 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms |
Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
2/0 - 500 MCM, conducteurs principaux
18 - 14, câblage de commande |
Niveau des signaux |
5 V - 15 V, Niveau de signal de l’API (A3-A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2), Circuits magnétiques
|
Section raccordable (barres) |
50 mm de largeur, Raccordement conducteurs principaux
|
Section raccordable (flexible avec cosse pour câbles) |
50 - 240 mm²
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
980 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
Section raccordable (multibrin avec cosse pour câbles) |
70 - 240 mm²
|
Consommation |
Transformateur de commande avec uk ≤ 7 %
|
Couple de serrage |
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande
24 Nm, Raccordement du conducteur principal par vis/boulon |
Cote sur plats |
16 mm
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
700 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
250 V
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
1000 V
|
Pouvoir assigné de fermeture (cos phi selon IEC/EN 60947) |
7800 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 1000 V |
435 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
580 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
580 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
580 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
580 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
580 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 1000 V |
348 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
456 A
|
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V |
456 A
|
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
456 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
456 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
456 A
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
580 A
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 1000 V, 50 Hz |
600 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
200 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
315 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
348 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 1000 V, 50 Hz |
509 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
143 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
156 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz |
250 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
274 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
290 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
330 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
440 kW
|
Puissance assignée d'emploi (NEMA) |
298 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
1000 V
|
Résistance par pôle |
0.032 mΩ
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
6.5 W
|
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
70 ms
|
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
110 ms
|
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 30 kA, CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA) 85 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) 85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
85 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA)
1 200 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 2 000 A, max. Fusible, CCCN (UL/CSA) 85 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) |
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 1000 V |
630 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
1 000 A gG/gL
|
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
1 000 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 1000 V |
500 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
630 A gG/gL
|
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
630 A gG/gL
|
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
670 A, FLA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA)
4020 A, LRA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA) 670 A, FLA 600 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA) 4020 A, LRA 480 V 60 Hz 3-ph, 100,000 cycles acc. to UL 1995, (UL/CSA) |
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert) |
980 A
|
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert) |
876 A
|
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
800 A
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz |
370 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
420 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
560 kW
|
Tension de commande |
RAC 500 : 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC
|
Altitude |
Max. 2000 m
|
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min |
250 V
|
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max. |
500 V
|
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min. |
250 V
|
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max. |
500 V
|