Élément lumineux M22 série Moeller® Eaton, LED, bleu, montage frontal, 12-30V CA/DC, borne à boulon
Nom du produit |
LED Accessoires M22 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
218057
|
EAN |
4015082180577
|
Longueur du produit |
38 mm
|
Hauteur du produit |
10 mm
|
Largeur du produit |
37 mm
|
Poids du produit |
0.011 kg
|
Conformité |
Marquage CE
|
Certifications |
EN 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 14-05 IEC 60947-5 UL 508 Norme CSA C22.2 n° 94-91 VDE IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 CSA UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 |
Code de modèle |
M22-LED-B
|
Type |
Lampe LED
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Équipé de : |
Source lumineuse
Diode |
Degré de pollution |
3
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
Couple de commande |
0.8 Nm
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
500 V
|
Courant assigné d'emploi (Ie) max. |
14 mA
|
Courant assigné d'emploi (Ie) min. |
5 mA
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
30 V
|
Tension nominale (Ue) en AC - min. |
12 V
|
Tension nominale (Ue) en DC - max. |
30 V
|
Tension nominale (Ue) en DC - min. |
12 V
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.45 W
|
Type de tension |
AC/DC
|
Type de fixation |
Fixation frontale
|
Position de montage |
Sur demande
|
Couleur de l'éclairage |
Bleu
|
Type de connexion |
Fixation par l'avant
|
Source lumineuse |
LED
|
Catégorie de surtension |
III
|
Type de raccordement (circuit auxiliaire) |
Bornes à boulon
|
Degré de protection |
IP20
|
Lamp holder |
Sans objet
|
Consommation |
Max. 0,26 W
|
Durée de vie électrique |
100 000 h (à 25 °C, selon EN60064)
|
Section raccordable (multibrin) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
Section raccordable (monobrin) |
0,75 - 2,5 mm²
|