Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

239527
Model Code: DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 380 V 400 V 45 kW, 2 F, 2 O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes à vis

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
239527
EAN
4015082395278
Longueur du produit
175 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.22 kg
Certifications 
Répertorié UL
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)

Spécifications du produit

Type de raccordement élec. pour circuit aux./contrôle du courant
Raccordement à vis
Nombre de pôles
Tripolaire
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Contact miroir
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Raccordement
Bornes à vis
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
30 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
75 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
100 HP
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
250 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
100 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
115 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
275 A
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
12.6 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.2 W
Application
Contacteurs pour moteurs
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Durée d'arc
15 ms
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Taille de tournevis
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, borne à vis, câblage de commande, tournevis standard
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Type de tension
AC
Degré de protection
IP00
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
950 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
800 A
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
240 V
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
Catégorie de surtension
III
Facteur de marche
100 %
Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conforme à la norme EN 60947-1
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (bobine AC)
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
310 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Sécurité de l'isolation
690 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
690 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Consommation d’appel, 60 Hz
345 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Courant résiduel
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
Taille de vis
M3.5, borne à vis, câblage de commande
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
Consommation de maintien, 50 Hz
26 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
5,8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
1 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux
2 x (10 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Résistance aux chocs
10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
Simple 8…3/0, double 8…2/0, conducteurs principaux
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
125 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
Couple de serrage
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
1330 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
130 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
95 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
95 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V
50 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
50 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
110 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
70 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
110 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
95 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
32 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz
26 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW
Puissance assignée d'emploi (NEMA)
55 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Résistance par pôle
0.6 mΩ
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
5.8 W
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
20 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, Fusible max. 300 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, Fusible max. 300 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Adapté à
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
160 A gG/gL
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
100 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
100 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
95 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
77 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
540 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
420 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
70 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
90 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Courant thermique conventionnel ith à 40 °C (tripolaire, ouvert)
130 A
Courant thermique conventionnel ith à 50 °C (tripolaire, ouvert)
125 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
110 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Altitude
Max. 2000 m
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
230 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
230 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit