Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

266155
Model Code: LSM-20

Interrupteur de position de sécurité LSM série Moeller® Eaton, LS(M)-…, Poussoir, appareil de base, extensible, 2 F, jaune, Métal, Bride de cage, -25 - +70 °C

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LSM Safety position switch
Numéro de catalogue
266155
EAN
4015082661557
Longueur du produit
33.5 mm
Hauteur du produit
76.5 mm
Largeur du produit
31 mm
Poids du produit
0.147 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
Code de modèle
LSM-20

Spécifications du produit

Type
Interrupteur de position
Fonction
Extensible
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
entrée de câble métrique
Finition des matériaux du boîtier
Autre
Fréquence de fonctionnement
6000 opérations/h
Degré de pollution
3
Alignement de l'actionneur
poussoir à galet droit
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Matériau du boîtier
Métal
Type de boîtier
Quader
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Hauteur du détecteur
61 mm
Longueur du détecteur
33.5 mm
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Largeur du capteur
31 mm
Catégorie de produit
Poussoir
Action
2021118113756-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Couleur du boîtier
Couvercle jaune
Force d'actionnement en début/fin de course
1,0 N/8,0 N
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Sans objet
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Sans objet
Type d’actionneur
poussoir
Couple d'activation des entraînements rotatifs
0.2 Nm
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Diamètre du capteur
0 mm
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.17 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
Tension assignée d'isolement (Ui)
400 V
Courant assigné d'emploi AC-15, 125 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Position de montage
Telle que requise
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 24 V DC/5 mA)
Type de connexion
Bride de cage
Résistance à la température
100 °C, Température au contact du galet
Degré de protection
IP66/IP67
Autre NEMA
Type d'interface
aucune
Type de fonction de commutation
élément de commutation à action lente
Longévité
8 000 000 manœuvres mécaniques
Précision de répétition
0,15 mm (contacts/pouvoir de coupure)
Résistance aux chocs
25 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Fréquence d'alimentation
Max. 400 Hz, Contacts
Vitesse de fonctionnement
Pour angle d’attaque α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (avec came DIN, actionnement mécanique)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Exporter les spécifications du produit