Contacteur de puissance DILM Moeller® series d’Eaton, tripolaire, 380 V 400 V 18,5 kW, RDC 60 : 48 à 60 V DC, fonctionnement sur courant continu, bornes à vis
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
|
| Numéro de catalogue |
277781
|
| EAN |
4015082777814
|
| Longueur du produit |
132.1 mm
|
| Hauteur du produit |
115 mm
|
| Largeur du produit |
55 mm
|
| Poids du produit |
1.052 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1 CSA IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL CE VDE 0660 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX |
| Code de modèle |
DILM40(RDC60)
|
| Nombre de pôles |
Tripolaire
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
|
| Fréquence de fonctionnement |
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC)
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 VAC
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente |
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
7.5 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
30 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
40 HP
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
112 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
45 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
55 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
125 A
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
6.6 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
2.2 W
|
| Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
54 ms
|
| Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
24 ms
|
| Application |
Contacteurs pour moteurs
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Durée d'arc |
10 ms
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard |
| Type de tension |
DC
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
3
|
| Consommation (appel) en DC |
24 W
|
| Consommation (maintien) en DC |
1 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
400 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
400 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
400 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
250 A
|
| Tension d'ouverture |
Au moins un pont redresseur biphasé lissé ou un redresseur triphasé
0,6 - 0,15 x UC, Avec bobine DC |
| Catégorie de surtension |
III
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Émissions |
Conforme à la norme EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
|
| Tension d'appel |
48 - 60 V CC (RDC 60)
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Sécurité de l'isolation |
440 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme à la norme EN 61140
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140 |
| Taille de vis |
M6, Vis de borne, conducteurs principaux
M3.5, borne à vis, câblage de commande |
| Section raccordable (multibrin) |
1 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
2 x (16 - 35) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (bande en cuivre) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande
1 x (0,75 - 35) mm², conducteurs principaux 2 x (0,75 - 25) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Résistance aux chocs |
7 g, contact auxiliaire F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 5 g, contact auxiliaire O, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux 2 x (0,75 - 2,5) mm², câblage de commande 1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 14, câblage de commande
Simple 14 - 1, double 14 - 2, conducteurs principaux |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
63 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
| Couple de serrage |
3,3 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
60 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
48 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947) |
560 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
60 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V |
18 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
14 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
50 A
|
| Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
45 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
50 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
40 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
13.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 380/400 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
9.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Puissance assignée d'emploi (NEMA) |
22 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Résistance par pôle |
1.9 mΩ
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
1 W
|
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
14 mm
|
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, 250 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
100 kA, Fusible max. 150 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 100 A, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
100 kA, Fusible max. 150 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
125 A gG/gL
|
| Adapté à |
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
80 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
63 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
50 A gG/gL
|
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
79 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
79 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé) |
| Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
34 A, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
30 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 10 HP, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 25 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 7,5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 28 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 32 A, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) |
| Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
79 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
79 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
74 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max. |
690 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min. |
230 V
|
| Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max. |
690 V
|