Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

4NHG000B-690
Model Code: NH FUSE 4A 690V SIZE 000 GG MGL

Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann, Patte d'extraction en direct, 690V, 4A, 120 kAIC, Indicateur d'état de fusible combiné, fusible, Connexion à l'extrémité de la lame, Classe C gL/gG, Corps carré avec contact à lame, Corps en céramique

Spécifications Générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
4NHG000B-690
EAN
5027590482394
UPC
051712193122
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
0.117 kg
Conformité
Conformité RoHS
Marquage CE
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Code de modèle
NH FUSE 4A 690V SIZE 000 GG MGL

Spécifications du produit

Intensité du courant
4 A
Équipé de :
Ergots métalliques d’extraction
Taille de fusible
NH000
Type de courant
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Fréquence nominale - max
62 Hz
Fréquence nominale - min
45 Hz
Pouvoir de coupure nominal
120 kA
tension assignée CA
690 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
Corps carré avec contact à couteaux
Catégorie d'utilisation
gL/gG (protection des câbles/équipements)
Puissance nominale d’interruption
120 kAIC
Voyant de fusible
Double témoin de fusion fusible
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Pertes de puissance
2 W
Raccordement
Contacts à couteaux
Construction
NH000
Taille de construction
NH000
Forme du fusible
Contacts à couteaux
Corps carré
Type de tension
AC
Adapté à
Microrupteur 170H0236
Rails de fusibles, vertical EBF
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000
Matériel
Corps en céramique
Type d'emballage
Norme
Quantité
3
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Fonctionnalités spéciales
Patte d'extraction conductrice
Application
  • industriel
  • Utilitaires, solaire, éolien
Pouvoir de coupure nominal AC
120 kA

Exporter les spécifications du produit