Cartouche-fusible Eaton Bussmann series, Basse tension, 63 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots d’extraction isolés
| Nom du produit | 
                                                Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
                                             | 
| Numéro de catalogue | 
                                                63NHG000BI-690
                                             | 
| EAN | 
                                                5027590485395
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                79 mm
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                51 mm
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                21 mm
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                131 g
                                             | 
| Conformité | 
                                                Marquage CE  Conformité RoHS | 
| Certifications | 
                                                IEC 60269-1  IEC 60269-2 DIN 43620 | 
| Code de modèle | 
                                                NH FUSE 63A 690V SIZE 000 GG IMGL
                                             | 
| Intensité du courant | 
                                                63 A
                                             | 
| Équipé de : | 
                                                Ergots pour extraction de fusible sous tension
                                             | 
| Taille de fusible | 
                                                NH000
                                             | 
| Type de courant | 
                                                AC
                                             | 
| Pouvoir de coupure | 
                                                120 kA
                                             | 
| Fréquence nominale - max | 
                                                62 Hz
                                             | 
| Fréquence nominale - min | 
                                                45 Hz
                                             | 
| Pouvoir de coupure nominal | 
                                                120 kA
                                             | 
| tension assignée CA | 
                                                690 V
                                             | 
| Classe | 
                                                Classe gG/gL
                                             | 
| Type de fusible | 
                                                Corps carré avec contact à couteaux
                                             | 
| Catégorie d'utilisation | 
                                                gL/gG (protection des câbles/équipements)
                                             | 
| Couleur | 
                                                Sans objet
                                             | 
| Puissance nominale d’interruption | 
                                                120 kAIC
                                             | 
| Voyant de fusible | 
                                                Double témoin de fusion fusible
                                             | 
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) | 
                                                oui
                                             | 
| Pertes de puissance | 
                                                5.5 W
                                             | 
| Raccordement | 
                                                Contacts à couteaux
                                             | 
| Construction | 
                                                NH000
                                             | 
| Taille de construction | 
                                                NH000
                                             | 
| Forme du fusible | 
                                                Corps carré  Contacts à couteaux | 
| Type de tension | 
                                                AC
                                             | 
| Adapté à | 
                                                Microrupteur 170H0236  Rails de fusibles, vertical EBF Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000 | 
| Matériel | 
                                                Corps en céramique
                                             | 
| Quantité | 
                                                3
                                             | 
| Tension nominale | 
                                                690 V
                                             | 
| Type | 
                                                Fusible
                                             | 
| Application | 
 | 
| Système de fusible (selon IEC 60269) | 
                                                Système de fusibles A
                                             | 
| Pouvoir de coupure nominal AC | 
                                                120 kA
                                             |