Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FWJ-90A

Eaton Bussmann series FWJ high speed fuse, 700 Vac/dc, 90A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC at 800 Vdc (35-200A, 450-600A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

Spécifications Générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-90A
EAN
5027590499897
UPC
051712796187
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
194.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Spécifications du produit

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
25 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
25 A
Rated voltage AC
1000 V
Rated voltage DC
800 V
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
109.14 mm
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
12000 at 1000 V
Watt losses
14 W
Fuse shape
Cylindrical, center bolted tags
Pre arc (I2T)
1900
Color
None
Interrupt rating
25 kAIC (35-200A)
50 kAIC at 800 Vdc (35-200A
100 kAIC (250-2000A)
450-600A)
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 Vac, 800 Vdc
Type
High speed fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse type
FWJ-A
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.