Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GHG9601955R0123

Eaton Crouse-Hinds series Ex-i cable gland, Non-armoured cable, Non-armoured gland, Polyamide 6, Increased safety, M20, Long thread

Spécifications Générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ex-i cable gland
Catalog Number
GHG9601955R0123
EAN
4250217404085
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.01 kg

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Cable type
Non-armored
Non-armoured
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Long thread
Material
Polyamide 6
Gland type
Non-armoured
Protection type
Increased safety
Thread Size
M20
Thread type
Metric

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.