Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MBP11KI31
Model Code: Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 11000 VA 3:1, entrée : câblée, 346-415 V, sorties : (4) C19, câblées

Spécifications Générales

Nom du produit
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
Numéro de catalogue
MBP11KI31
UPC
743172040169
Longueur du produit
185 mm
Hauteur du produit
270 mm
Largeur du produit
410 mm
Poids du produit
5.96 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE
Code de modèle
Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Spécifications du produit

Type
Hotswap MBP
Forme
3U
Commande départ
Non<
Contenu du colis
  • Bypass de maintenance
  • Système de verrouillage de câble
  • Kit de montage rack
  • Manuel de l'utilisateur
Température de fonctionnement
0° à 40°C
Sens de montage
horizontal
Couleur
noir
Connexion d'entrée
Autre
Puissance en VA
11000 VA
Tension d'entrée
346-415 V
Phase
Triphasé
Prises
(4) C19, Bornier
Nombre de sorties C19
4
Nombre de sorties câblées
1
Nombre de prises avec mise à la terre
4
SNMP
Non<
Interface Ethernet
Non<
Interface série
Non
Configuration en masse
Non
Connexion électrique
Borne vissée
Dimension de montage (métrique)
270
Dimensions de montage (standardisée)
482,6 mm
Commutable
Non<
Catégorie de surtension
2
Équipé de :
Matériau de montage
Indication LED
Communication par bus de terrain
Non

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.