Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas eléctricas ensambladas / pre-fabricadas

Soluciones de ingeniería completas PRE-formance

El dispositivo completo PRE-formance de la división Crouse-Hinds de Eaton es una solución completa “llave en mano”. El proceso comienza con sus dibujos arquitectónicos y de ingeniería y da como resultado ensamblajes personalizados fabricados y enviados para cumplir con los requisitos y cronogramas de su trabajo.

Ideal para hoteles, condominios, oficinas comerciales y minoristas, hospitales y apartamentos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL
  • Certificación cUL
  • Archivo UL n.° E-23156

Características de diseño

  • Sistema total de cableado de derivación prefabricado hecho a medida con los componentes de la serie Crouse-Hinds de Eaton, etiquetados, empacados por habitación y piso, entregados en su ubicación exacta
  • Menor costo total de propiedad
  • Gestión simplificada de materiales, manejo mejorado de materiales y seguridad en el lugar de trabajo
  • Flexibilidad para permitir la asignación de conjuntos de habilidades para que coincidan con los requisitos del trabajo
  • Eliminación de las "pilas" de materiales en el lugar de trabajo y la búsqueda ineficiente de piezas en el lugar de trabajo
  • Eliminación de la "ingeniería" en el lugar de trabajo
  • Reducción de excedentes y desechos, incluidos los alambres y cables costosos
  • 30 % a 40 % de ahorro en mano de obra en comparación con los métodos tradicionales de cableado de "construcción en bastidor", lo que mejora considerablemente la eficiencia en el lugar de trabajo

Materiales estándar

  • Cajas: lámina de acero pregalvanizado
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close

Solución prefabricada PRE-formance de la serie Crouse-Hinds