El UPS 3S de Eaton proporciona hasta 30 minutos de respaldo de batería de alta eficiencia y ahorro de energía y protección contra sobretensiones para sus equipos domésticos y de oficina. La funcionalidad plug and play del UPS 3S en espera le permite comenzar a respaldar sus equipos sin configuración previa, con integración automática con Windows, Mac y Linux a través de una simple conexión a un puerto USB en la mayoría de los modelos. El 3S administra la eficiencia energética por usted con una función EcoControl disponible que desactiva automáticamente los periféricos cuando se apaga el dispositivo maestro, lo que proporciona hasta un 30 % más de ahorro de energía que los respaldos típicos con baterías. El diseño elegante del UPS 3S para el hogar cabe perfectamente debajo del escritorio, en un centro de entretenimiento o en la pared.
Las aplicaciones incluyen: residenciales, minoristas y bancarias.
Los equipos protegidos pueden incluir: enrutadores y dispositivos de redes domésticas, televisores, centros de entretenimiento y demás equipos electrónicos.
UPS 5S de Eaton
UPS 5SC de Eaton
Protector Eaton Intelligent Power
Eaton UPS Companion
Soporte de Eaton
| Contáctenos: TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com |