El UPS industrial 9PHD de Eaton es una solución UPS de vanguardia confiable y eficiente que puede configurarse para diversas aplicaciones industriales. Este aporta los beneficios de una tecnología de UPS moderna, modular y basada en IGBT al dominio industrial, lo que proporciona el costo total de propiedad más bajo en su rango de potencia.
Entrada/salida de fases |
3:3 |
Rango de potencia |
De 30 a 100 kW |
Cantidad de módulos de potencia |
De 1 a 2 |
Niveles de voltaje disponibles (de línea a línea) |
208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V |
Clase IP |
IP23 / IP33 / IP54 |
Entrada/salida de fases |
3:3 |
Rango de potencia |
De 80 a 200 kW |
Cantidad de módulos de potencia |
De 2 a 4 |
Niveles de voltaje disponibles (de línea a línea) |
208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V* |
Clase IP |
IP23 / IP33 / IP54 |
* hasta 100 kW |