El UPS 9PHD marino de Eaton es una solución UPS de vanguardia confiable y eficiente que puede configurarse para diversas aplicaciones marítimas. Este aporta los beneficios de una tecnología de UPS moderna, modular y basada en IGBT al entorno de barcos, lo que proporciona el costo total de propiedad más bajo en su rango de potencia.
| Fases de Entrada/salida |
3:3 |
| Rango de potencia |
30-100 kW |
| Cantidad de módulos de potencia |
De 1 a 2 |
| Niveles de voltaje disponibles (de fase a fase) |
208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V |
| Clase IP |
IP23 / IP33 / IP54 |
| Fases de Entrada/salida |
3:3 |
| Rango de potencia |
80-200 kW |
| Cantidad de módulos de potencia |
2-4 |
| Niveles de voltaje disponibles (de fase a fase) |
208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V* |
| Clase IP |
IP23 / IP33 / IP54 |
| * hasta 100 kW |