Descargar documento () de 20
Unidades de distribución de energía para equipos de TI

PDU de rack con medición en línea de Eaton

Los modelos de la ePDU G3 con medición en línea permiten actualizar las PDU básicas existentes para incluir la medición de grado de facturación IEC clase 1 y pueden montarse horizontalmente en el rack o verticalmente en el espacio 0U. Los modelos incluyen precisión de grado de facturación IEC Clase 1 (1 %), un medidor avanzado directamente intercambiable con pantalla de píxeles LCD que muestra V, W, A y kWh, y la capacidad de conectar en serie 8 ePDU para compartir la misma conexión de red y dirección IP.

Conectividad de red y LCD

La ePDU con medición en línea de Eaton proporciona conectividad de red y pantalla LCD avanzada para una configuración más sencilla. La ePDU G3 tiene componentes de red directamente intercambiables: actualice o haga cambios sin modificar el estado de la salida.

Precisión de grado de facturación

IEC +/-1 % Precisión de grado de facturación: Mida su consumo de energía (kWh) más V, W y A con extrema precisión.

Medición de corriente

Medición de entrada y fase, medición de corriente del disyuntor
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close