Descargar documento () de 20
Energía de respaldo, UPS, sobretensión y distribución de energía para TI

iCube 2.0 de Eaton

iCube 2.0 (Micro Data Center 2.0) de Eaton integra perfectamente la sala de servidores y el centro de datos para proporcionar una solución integrada, ecológica y eficiente. Se utilizan ampliamente en centros de datos pequeños y grandes, así como en infraestructuras financieras y bancarias, edificios, operaciones de seguridad, telecomunicaciones y 5G, computación perimetral, educación, instituciones médicas/atención médica, transporte y comercio minorista. 

PAQUETE ÚNICO
Con aire acondicionado, sin aire acondicionado
RACKS MÚLTIPLES
20 K-40 K, 4-8 racks
PASILLO
40 K-200 K, 8-40 racks

Características principales

Ahorre tiempo

  • Configuración estandarizada con varias selecciones adaptadas a sus necesidades
  • La preconfiguración ahorra más del 65 % de tiempo en la instalación en el sitio en comparación con las soluciones convencionales
  • Instalación rápida de 1 hora para un solo rack
  • Sistema de monitoreo centralizado con una única interfaz para administrar fácilmente su infraestructura
     

Rentable

  • La prefabricación y la construcción modular ahorran costos de instalación en el sitio
  • El sistema de enfriamiento en rack elimina la necesidad de un sistema de enfriamiento en la sala y la pérdida de frío, lo que reduce los costos totales de infraestructura.
  • Permite ahorrar en los gastos de electricidad gracias a una eficacia del uso de la energía (PUE) de tan solo 1,35
  • El sistema unificado ahorra costos de comunicación
     

Alta confiabilidad

  • Pasillos fríos y calientes completamente cerrados, reducción de polvo y ruido
  • Sistema de puerta inteligente para control de temperatura y dispersión de calor ante emergencias 
  • Protección contra incendios y resistencia a terremotos
  • Admite deshumidificación de carga baja que reduce en gran medida el riesgo de condensación en el gabinete
  • Diseño totalmente modular, instalación de montaje en rack, expansión más fácil
  • Cumple con el estándar o la certificación de la industria para garantizar un sistema seguro y confiable
  • Alto nivel de seguridad
  • Admite múltiples configuraciones de rack único, redundancia N+1, redundancia 2N
Especificaciones
mdc-2-specifications.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close