Descargar documento () de 20

Interruptor de caja moldeada BZM

Los interruptores de caja moldeada BZM de Eaton ofrecen una protección óptima y eficiente para aplicaciones de baja tensión en sistemas de distribución de energía. La ventaja de la serie BZM es su uso simple: El sistema de disparo térmico y magnético para protección contra sobrecorriente y cortocircuito de su sistema ya está configurado en fábrica. Junto con el manejo simple del producto y sus accesorios, la oferta de BZM de Eaton ofrece una atractiva variedad de productos.

CORRIENTES NOMINALES DE HASTA
125 A / 250 A / 400 A
ESTÁNDAR
IEC/EN 60947-2
GRADO DE CONTAMINACIÓN
III (IEC/EN 60947)

Características principales

BZM1

  • Polos disponibles: 1 polo, 2 polos, 3 polos y 4 polos
  • Suministro eléctrico: Lado de línea o carga
  • Conexión de terminal: terminal de cable o terminal de caja

 

BZM2

  • Suministro eléctrico: Lado de línea o carga
  • Conexión de terminal: terminal de cable o terminal de caja (hasta 200 A y 25 kA)

 

BZM3

  • Polos disponibles: 3 polos
  • Suministro eléctrico: Lado de línea o carga
  • Conexión de terminal: terminal de cable

Fácil de manejar

Para un arranque rápido, los valores de disparo térmicos y magnéticos ya están fijos. La serie BZM es absolutamente fácil de manejar y permite una instalación rápida al ejecutar sus trabajos.

Insuperable para ahorrar espacio

En la gama de interruptores, los BZM1, BZM2 y BZM3 están entre los más delgados de su clase y, por lo tanto, pueden usar el valioso espacio de distribución de manera más eficiente, independientemente de si se utilizan para la subdistribución de energía o como protección para la energía de entrada en edificios residenciales o funcionales.

Seguridad al estilo Eaton

Las subestaciones de control de Eaton tienen una reputación mundial por ser el punto de referencia en la distribución de energía de baja tensión. La calidad de Eaton protege a las personas y los activos contra cortocircuitos y sobrecargas, con la serie BZM diseñada para el rango de 16 a 400 A en subdistribución.

Creo que la serie BZM proporciona la combinación correcta entre reducción de espacio, rendimiento técnico y sensibilidad a los costos para tableros de distribución de energía comercial y residencial ligera.

Martin Irmler, Gerente de Producto
Descargar enlaces
X
Download Close