Descargar documento () de 20

Interruptores de caja moldeada completos con función determinada de Eaton

El interruptor de caja moldeada Eaton Definite Purpose (DP) es la solución completa para todas las aplicaciones de HVAC y bombeo. El diseño compacto del interruptor DP libera espacio en el panel, lo que reduce el tiempo de instalación y reparación para los usuarios. Disponible de 15A a 800 A, hasta 600 VCA, en capacidades de interrupción alta y estándar.

Diseño compacto
Ahorro de espacio
Certificaciones
UL489

Características principales

  • El diseño compacto libera espacio en el panel.
  • 15 A a 800 A, hasta 600VCA, en capacidades de interrupción alta y estándar, aprobado por UL y CSA
  • Soporte de productos y aplicaciones líder en la industria por parte de expertos ubicados en los EE. UU.
  • Las clasificaciones de cortocircuito para interruptores DP y contactores de Eaton reducen el tiempo y el costo de calificar los sistemas.
  • Mejora continua del proceso que garantiza la entrega a tiempo de productos de alta calidad
  • Calificación independiente y verificación continua de los estándares de seguridad de productos UL489
  • Amplia gama de accesorios y terminaciones disponibles con la opción de instalación de fábrica.

Personalizable para adaptarse a su aplicación

Un interruptor de caja moldeada adaptado a su aplicación puede ayudar a aumentar su rentabilidad mediante la reducción de tiempo y costos, en producción y pruebas. La reducción del tiempo de ciclo a través de la entrega y el soporte de productos de clase mundial le da confianza para que usted le proporcione al cliente la más alta calidad y seguridad.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close