Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores DS/DSII

El interruptor DS/DSII de Eaton es ideal para conjuntos de subestación de control de baja tensión con gabinete metálico. Es una plataforma totalmente intercambiable, diseñada para un acceso fácil, una inspección fácil, una protección confiable y un mantenimiento mínimo. El diseño de interbloqueo selectivo de zona proporciona una coordinación positiva del sistema sin demoras.  Los interruptores DS/DSII de Eaton también están equipados con una clasificación de tiempo corto, lo que permite que el interruptor más cercano a la falla se dispare. Los usuarios apreciarán la capacidad del interruptor de soportar altas clasificaciones para una máxima selectividad, así como las características de seguridad incorporadas que proporcionan una seguridad óptima del operador y del sistema. 

Flexibilidad
Plataformas intercambiables
Coordinación del sistema
Enclavamiento selectivo de zonas

Características principales

  • Completamente intercambiables para que puedan colocarse en compartimentos que tengan las mismas dimensiones y clasificaciones.
  • Por encima de 240 VCA, los interruptores tienen una clasificación de tiempo corto igual a la clasificación instantánea, lo que proporciona una mejor coordinación descendente, permitiendo que el interruptor más cercano a la falla se dispare.
  • Los contactos secundarios permiten más accesorios y un cableado sencillo.
  • El enclavamiento selectivo de zona proporciona una coordinación positiva del sistema sin demoras.
  • Detección de verdadero valor eficaz basada en microprocesador para mayor precisión y confiabilidad.
  • Las características de seguridad incorporadas (por ejemplo, protector de la placa delantera de frente muerto, provisión de candado y bloqueo eléctrico para interruptores operados manualmente) proporcionan una seguridad óptima del operador y del sistema.
  • Los extintores de arco DE-ION proporcionan un apagado de arco superior.

Tecnología comprobada

Los interruptores de potencia de baja tensión tipo DS y DSL de Eaton han establecido continuamente los estándares de la industria en cuanto a calidad, confiabilidad y vida útil extendida, lo que da lugar a la base instalada más grande de interruptores de baja tensión.
Especificaciones

Modelos de interruptores DS/DSII

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close
Vea todos los interruptores de caja moldeada de Eaton.