Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de caja moldeada de generador de motor

Los usuarios aprecian el diseño personalizado y el tamaño compacto del interruptor de caja moldeada del generador de Eaton. Este interruptor se crea específicamente para generadores, así como para aplicaciones de energía portátiles y temporales donde las corrientes de interrupción más bajas son comunes. Las unidades de disparo diseñadas patentadas protegen los circuitos del generador de los niveles de corriente perjudiciales, en una huella compacta. Eaton mantiene certificaciones globales y es líder en componentes para aplicaciones de generadores de motores.

Cumplimiento global
Certificaciones UL e IEC
Confiabilidad
Protección de activos valiosos

Características principales de los MCCB del generador del motor

  • El rango de captación magnética bajo es de aproximadamente dos a cinco veces la capacidad nominal continua y proporciona una protección más cercana contra cortocircuitos de bajo nivel cuando se aplica a circuitos de generadores que tienen una capacidad de cortocircuito muy baja.
  • La unidad de disparo diseñada a medida protege los circuitos del generador de los niveles de corriente perjudiciales.
  • La aplicación de alimentación inversa ofrece flexibilidad para paneles de entrada o gabinetes superiores o inferiores.
  • Se incluyen terminales de línea y carga, lo que elimina la necesidad de pedidos de piezas por separado.
Core Features Icon

Diseñado específicamente para aplicaciones críticas

Eaton es el único fabricante que ofrece a los clientes la opción de interruptores exclusivos y dedicados diseñados específicamente para aplicaciones de generadores de motor. Estas soluciones se basan en un espectro de aplicaciones en las que la energía continua y confiable es fundamental.

Cartera de productos de interruptores de caja moldeada de Eaton

Eaton fabrica una variedad de interruptores de caja moldeada diseñados para usarse en diversas industrias y condiciones. Consulte nuestra cartera de productos de MCCB.
Especificaciones

Modelos de interruptores de caja moldeada de generador de motor

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close
Vea todos los interruptores de caja moldeada y MCCB de Eaton.