Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptor de corriente residual xPole PFIM tipo F

Eaton ofrece una gama completa de dispositivos de corriente residual compactos para corriente de falla/corriente residual y protección adicional, adecuados para uso residencial y comercial pequeño. El tipo F es una variante especial del tipo A con características de frecuencia alteradas. El RCD tipo F cumple con IEC/EN 62423 y proporciona protección segura y confiable contra corrientes residuales sinusoidales y corrientes de falla de CD pulsante. También es capaz de manejar corrientes residuales con frecuencias mixtas de hasta 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) según se define en IEC/EN 62423.

Cumple con
IEC/EN 62423
capacidad de resistencia de corriente
3 kA
Corrientes residuales de CC
hasta 10 mA

Características principales

  • Mayor protección en aplicaciones con convertidor de frecuencia monofásico debido a la detección de frecuencias mixtas
  • Reducción de disparos molestos gracias a un
    - disparo con retardo
    - capacidad interruptiva mejorada > 3 kA
  • Mayor capacidad nominal de carga con corrientes residuales de CC de hasta 10 mA
  • Gama completa de accesorios
  • Indicador de posición real de contacto
  • Posibilidad de restablecimiento automático (mediante dispositivo de recierre automático)
  • Forma compatible con y adecuada para conexión de barra colectora estándar a otros dispositivos de la serie P
  • Terminal de doble propósito (levantamiento/boca abierta) arriba y abajo
  • Posicionamiento de la barra colectora opcionalmente por encima o por debajo
  • Espacio libre en la terminal a pesar de la barra colectora instalada
  • Interruptor de señal de disparo universal, también adecuado para PLS., PKN., Z-A., puede montarse posteriormente
  • El interruptor auxiliar Z-HK puede montarse posteriormente
  • Indicador de posición de contacto rojo - verde
  • Tipos retardados adecuados para usar con lámparas fluorescentes estándar, con o sin balastra electrónica (30 mA-RCD: 30 unidades por conductor de fase)
  • El dispositivo funciona independientemente de la posición de la instalación
  • Disparo independiente del voltaje de línea
  • Conexión de red en cualquiera de los lados
  • El dispositivo de 4 polos también puede utilizarse para conexión de 2 o 3 polos

Protección confiable para máquinas

Estos productos proporcionan un sistema óptimo y una protección adicional contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones, ofreciendo diferentes características de disparo para atender a los diversos sistemas y componentes eléctricos que se pueden generar. Disponible en una amplia gama de valores corriente nominal y con accesorios opcionales.

Tipo adecuado

El disparo es independiente del voltaje de línea. En consecuencia, el RCD es adecuado para la “protección contra corriente de falla/corriente residual” y “protección adicional” dentro del significado de las reglas de instalación aplicables.
Descargar enlaces
X
Download Close