Descargar documento () de 20

Relé de transformador de Eaton

Los relés para transformadores de Eaton (ETR4000 y ETR5000) proporcionan a los usuarios un control y una protección de respaldo superiores. Los elementos instantáneos de sobrecorriente permiten la eliminación rápida de fallas internas o externas graves, y el modo de mantenimiento mejora la seguridad y la protección general al reducir el tiempo de eliminación de fallas y reducir los niveles de energía incidente. La característica de enclavamiento selectivo de zonas del ETR y la función de grabación de eventos y disparos ayudan a reducir el tiempo de resolución de problemas, los requisitos de mantenimiento y los costos generales.

Mejor coordinación
Enclavamiento selectivo de zonas
Modo de mantenimiento
Mejora la seguridad de los trabajadores

Relés de serie E de Eaton

    Características principales

    • Un elemento diferencial sin restricciones proporciona un disparo rápido ante fallas internas pesadas para limitar el daño catastrófico al transformador y minimizar los riesgos para el resto del sistema de energía. 
    • Los elementos instantáneos de sobrecorriente permiten la eliminación rápida de fallas internas o externas (de paso) graves. 
    • La pantalla LCD del panel frontal con iluminación de fondo permite una visualización de gran angular en todas las condiciones de luz y 14 LED programables proporcionan una visualización rápida y fácil del encendido, el modo de operación, la alarma y la indicación de disparo. 
    • El modo de mantenimiento mejora la seguridad al proporcionar un método simple y confiable para reducir el tiempo de eliminación de fallas y reducir los niveles de energía incidente en paneles energizados. 
    • La protección y el control completos en una sola caja compacta reducen el espacio del panel, el cableado y los costos. 
    • La función de prueba integral reduce el tiempo y los gastos de mantenimiento. 
    • El enclavamiento selectivo de zona mejora la coordinación y el tiempo de disparo, y ahorra dinero en comparación con un esquema diferencial de barra tradicional. 
    • La grabación de eventos y disparos en memoria no volátil proporciona información detallada para el análisis y la restauración del sistema, lo que reduce el tiempo de resolución de problemas y los costos de mantenimiento. 
    • El monitoreo del circuito de disparo del interruptor mejora la confiabilidad del funcionamiento del interruptor. 
    • Cuatro entradas de voltaje proporcionan protección de voltaje trifásico e información de medición, así como una entrada de voltaje monofásico independiente.

    Protección incomparable

    Los relés de protección basados en microprocesadores de la serie E de Eaton ofrecen protección y control confiables, seguros y completos de los sistemas de generación y distribución de energía. Los relés para transformadores le proporcionan específicamente protección primaria, control y protección de respaldo de los transformadores.
    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
    Descargar enlaces
    X
    Download Close