Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible SMD 0603FA

Los fusibles 0603FA de Eaton de montaje en superficie, acción rápida y 1,6 mm x 0,8 mm están diseñados de acuerdo con EIA/IS-722 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos.  Estos fusibles de chip cuentan con calificación AEC-Q200 y cumplen con MIL-STD-202, método 103B (prueba de humedad de carga), MIL-STD-202, método 106E (prueba de resistencia a la humedad), MIL-STD-202, método 107D (prueba de choque térmico) y MIL-STD-202, método 204D (prueba de vibración de alta frecuencia). Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible 0603FA
Fusible de montaje en superficie y acción rápida
1,6 mm x 0,8 mm
Calificación AEC-Q200

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close