Descargar documento () de 20
Componentes magnéticos (inductores y transformadores)

Inductor semiapantallado | Industria automotriz

Los inductores SDCxA de Eaton son inductores de potencia semiapantallados de grado automotriz que comprenden dos familias: SDCLA y SDCHA. Los inductores SDCxA vienen en una gama completa de valores nominales de inductancia y corriente, al tiempo que ofrecen alta densidad de potencia, bajo DCR y bajas pérdidas en el núcleo. Los inductores SDCxA tienen una estructura semiapantallada incrustada de alta precisión que ofrece alta inmunidad contra la interferencia electromagnética en aplicaciones automotrices. Los inductores SDCLA tienen un rango nominal de temperaturas de operación de -55 °C a +125 °C.

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close