Los fusibles de virola C308F de tubo de cerámica de acción rápida de 3 mm x 8,4 mm de Eaton están diseñados para aplicaciones peligrosas. Estos fusibles cumplen con las especificaciones de rendimiento eléctrico para aplicaciones intrínsecamente seguras (EN60079-11). Conductores axiales opcionales disponibles para instalación con orificio pasante cuando se encarga en formato de fusible de cartucho. Este fusible cumple con la directiva RoHS.
| Ficha técnica del fusible C308F |