Los fusibles CC06H de Eaton de montaje de superficie con resistencia a la alta irrupción, de 1,6 x 0,8 mm, cuentan con reconocimiento cURus para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. El diseño compacto de 0603 (1608 métrico) permite ahorrar espacio e incluye un diseño de terminación estándar para soldaduras más fáciles. Este fusible cumple con RoHS y no contiene plomo ni halógenos.
Ficha técnica del fusible CC06H |