Los inductores de potencia de la familia HC8 de alta corriente de Eaton están diseñados para aplicaciones de modo de conmutación más veloz que requieren bajo voltaje y alta corriente. Su diseño utiliza aleación de polvo de hierro para altas temperaturas con un aglutinante no orgánico para eliminar el envejecimiento térmico. La familia HC8 tiene un rango de inductancia de 0,175 uH a 47,3 uH, un rango de corriente de 2,2 A a 76 A y un rango de frecuencia de 1 kHz a 500 kHz. Los inductores de potencia HC8 se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en reguladores multifásicos, módulos reguladores de voltaje (VRM), convertidores CC/CC para sistemas de potencia distribuidos, VRM y EVRD para computadoras de escritorio y servidores, módulos de punto de carga (POL), convertidores CC/CC para matrices de puertas lógicas programables en campo (FPGA), sistemas de alimentación de batería, fuentes de alimentación de alta corriente, redes de datos y sistemas de almacenamiento.
| Ficha técnica del inductor HC8 |
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.