Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Inductor MPI

La familia MPI de Eaton está compuesta por inductores de alta corriente y perfil bajo en factores de forma muy pequeños, por lo que son adecuados para aplicaciones y dispositivos móviles. La

familia MPI20-V1 consta de un paquete de montaje en superficie de 2,2 mm x 1,8 mm x 1,00 mm de alto.  El rango de corriente es de 2,2 A a 5,5 A. El rango de inductancia es de 0,47 uH a 2,2 uH.

familia MPI25-V2 consta de un paquete de montaje en superficie de 2,7 mm x 2,2 mm con alturas de 1,05 mm y 1,25 mm.  El rango de corriente es de 1,2 A a 7,5 A. El rango de inductancia es de 0,33 uH a 4,7 uH. 

La familia MPI40-V2 consta de un paquete de montaje en superficie de 4,75 mm x 4,45 mm con alturas de 1,2 mm, 1,5 mm y 2,0 mm. El rango de corriente de 1,2 A a 22 A.  La inductancia varía entre 0,1 uH y 22 uH.

Todas las familias están protegidas magnéticamente para una EMI baja. Los inductores de potencia MPI pueden utilizarse en varias aplicaciones móviles, incluidos teléfonos inteligentes, equipos portátiles, tabletas, lectores electrónicos, cámaras digitales, dispositivos portátiles, notebooks, computadoras portátiles y reproductores multimedia portátiles.

 

Alta densidad de potencia
Baja EMI
Paquete compacto de perfil bajo

Eaton avanza en su oferta de inductores de perfil bajo con MPI(A)25V2

La división de electrónica de Eaton presenta MPI25xxV2 (grado comercial) y MPIA25xxV2 (grado automotriz), nuestro último avance en componentes magnéticos de potencia diseñados para cumplir con los requisitos de manejo térmico y de potencia de electrónica automotriz...

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close