Los bloques de terminales EuroMag sin tornillo de Eaton son bloques de terminales de estilo europeo con conexiones sin tornillo.
Ficha técnica | Amperaje (A) | Voltaje (V) | Polos | Espaciado del centro (mm) | Rango de cables | Construcción |
EM2742 | 6 | 150 | 2 a 16 | 2,54 | 20-26 | Moldeado longitudinal |
EM2778 | 10 | 300 | 2 a 24 | 5,08 | 16-26 | Modular |
EM2783 | 6 | 300 | 2 a 24 | 3,5 | 14-20 | Moldeado longitudinal |
EM2785 | 8 | 300 | 2 a 24 | 5 | 14-22 | Modular |
EM2791 | 10 | 300 | 2 a 16 | 10,16 | 14-24 | Moldeado longitudinal |
EM2795 | 10 | 300 | 2 a 16 | 5,08 | 14-24 | Moldeado longitudinal |
EM2796 | 10 | 300 | 2 a 16 | 7,62 | 14-24 | Moldeado longitudinal |
EM2802 | 4 | 150 | 2 a 12 | 2,54 | 20-28 | Moldeado longitudinal |
EM2816 | 10 | 300 | 2 a 12 | 7,62 | 16-22 | Moldeado longitudinal |