Los bloques de terminales EuroMag de resorte y tornillo de Eaton son bloques de terminales de estilo europeo con conexiones de resorte y tornillo.
| Ficha técnica | Amperaje (A) | Voltaje (V) | Polos | Espaciado del centro (mm) | Rango de cables | Construcción |
| EM2661 | 10 | 300 | 2 a 13 | 10 | 14-26 | Moldeado longitudinal |
| EM2665 | 10 | 300 | 2 a 24 | 5 | 14-26 | Moldeado longitudinal |
| EM3123 | 6 | 300 | 2 a 24 | 3,5 | 16-26 | Modular |
| EM3660 | 16 | 300 | 2 a 24 | 5 | 12-26 | Modular |
| EM3661 | 10 | 300 | 2 a 14 | 10 | 14-26 | Modular |
| EM3665 | 10 | 300 | 2 a 24 | 5 | 14-26 | Modular |
| EM3671 | 10 | 300 | 2 a 13 | 10 | 14-26 | Moldeado longitudinal |
| EM3675 | 10 | 300 | 2 a 24 | 5 | 14-26 | Moldeado longitudinal |