Descargar documento () de 20
Fusibles

Fusible SMD TCP

Los fusibles TCP de Eaton de retardo de montaje en superficie de 10 x 2,5 mm para telecomunicaciones están diseñados para protección de sobrecorriente de tarjetas de interfaz de líneas de abonados. Como el primer y más confiable protector de circuito de telecomunicaciones de montaje en superficie, este fusible cumple con los estándares reglamentarios de telecomunicaciones, incluidos Bellcore GR 1089, UL 1950/60950 y FCC, parte 68. Este fusible elimina la necesidad de un resistor limitador de corriente. Este fusible cumple con la directiva RoHS.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close