Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Supercapacitor TV

La familia de supercapacitores TV de Eaton funciona a mayor voltaje para reducir el número de celdas y el tamaño necesario en diseños de alto voltaje, o para mantener el mismo número de celdas y hacer más con mayor almacenamiento de energía. Proporcionan almacenamiento de energía para aplicaciones de ciclos de carga/descarga de alta potencia, reducción de picos de potencia y energía de respaldo. Además, proporciona energía para el apagado seguro de sistemas a fin de evitar la pérdida de datos al desconectar la alimentación principal.

Las celdas TV cumplen con RoHS, cuentan con reconocimiento UL y no contienen metales pesados. Pueden funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del supercapacitor TV

Mayor potencia y eficiencia con resistencia ultrabaja
Excelente rendimiento a baja temperatura
Mayor vida útil

Los supercapacitores HV y TV de Eaton potencian la oferta de medición inteligente

El surgimiento de la medición “inteligente” ha dado comienzo a una nueva era para las empresas de servicios públicos. Los medidores inteligentes permiten que las empresas de gas, agua y electricidad supervisen el consumo de los consumidores con mayor precisión, al proporcionar información para la toma de decisiones tecnológicas y de precios y empoderar a sus clientes...

Eaton proporciona confiabilidad en el centro de & datos informáticos en la nube para empresas

Pregunte a casi cualquier consumidor, empresa o incluso pequeña empresa dónde almacenan sus archivos y datos, y lo más probable es que le respondan “en el servidor” o “en la nube”. A medida que aumentan las demandas de energía informática y que progresa la adopción de redes sociales, de la nube y de IdC, la necesidad de almacenamiento confiable “siempre activo” es fundamental para todos.

Ayuda para el producto Supercapacitor TV

Eaton amplía la oferta de supercapacitores líderes en la industria con celdas cilíndricas de 3 V

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close