La familia de eslabones de fusibles de montaje en superficie, modulares universales (UMF) de la serie Bussmann de Eaton ofrece protección de sobrecorriente confiable en características de rendimiento de acción rápida y retardo de tiempo. Estos fusibles tipo brick están disponibles en tamaños de 1245 con clasificaciones de voltaje de hasta 350 V CA y clasificaciones de corriente de hasta 6,3 A. Los fusibles UMF cumplen con la norma IEC 60127-4, reconocida mundialmente, lo que ayuda a los usuarios finales a tener una ruta para evitar certificaciones adicionales específicas de cada país.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.