Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Letreros de salida de LED no metálicos CEAG EXIT/EXIT2 para zona 1 y 2

Los letreros de salida de LED CEAG EXIT y EXIT2 de la división Crouse-Hinds de Eaton están diseñados para lugares peligrosos de zona 1, 21, 2 y 22.  Con LED de larga vida útil, circuitos intrínsecamente seguros y una clasificación IP66, estos letreros de salida son ideales para marcar rutas de escape y salidas en atmósferas explosivas conforme con IEC. 

Los letreros de salida EXIT y EXIT2 están disponibles en diversos modelos para adaptarse a las preferencias del cliente, entre ellos, CA únicamente, CA con sistema de batería autónomo y CA con módulo V-CG-S para la conexión a un sistema de suministro de iluminación de emergencia central.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 09 ATEX E 029
  • Certificado de conformidad con IECEx: IECEx BVS 13.0017
  • Marcas conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Marcas conforme a IECEx: Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Grado de protección: IP66

Características de diseño

  • Múltiples configuraciones de pictogramas disponibles para indicar de manera clara y segura la ruta de salida adecuada
  • La cubierta de policarbonato es duradera y resistente a la corrosión
  • La tecnología LED de bajo consumo proporciona una vida útil libre de mantenimiento
  • Grado de protección IP66
  • Disponible con una unidad de batería autónoma y monitoreo automático de funciones
  • Posibilidad de conexión y monitoreo con sistemas de suministro de iluminación de emergencia CEAG

Materiales estándar

  • Gabinete: Policarbonato
  • Cubierta protectora: Policarbonato
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close