Descargar documento () de 20
Gabinetes de panel

Gabinetes de panel tipo 12 serie B-Line

Los gabinetes de panel JIC tipo 12 con montaje de pared, montaje de piso y terminales de la serie B-Line de Eaton se usan para albergar controles e instrumentos eléctricos. Al mismo tiempo, los gabinetes protegen estos elementos contra el polvo en circulación, la caída de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos.

Gabinetes de panel JIC tipos 12 y 13 

  • Gabinetes con cubierta desmontable
  • Gabinetes con cubierta con bisagra continua 
  • Gabinetes con cubierta atornillada
  • Cubierta atornillada con bisagra continua
  • Cubierta de liberación rápida con bisagra continua 
  • Cubierta atornillada con bisagra continua grande
  • Cubierta acanalada bridada con bisagra continua
884-12LC_R.jpg

Gabinetes de panel tipo 12 con montaje de pared

  • Gabinetes de una sola puerta
  • Gabinetes de terminales (ensamble de correa de terminales instalado)
  • Gabinetes con cierre de 3 puntos de puerta doble
36308-12_R.jpg

Gabinetes de panel tipo 12 con montaje de piso

  • Gabinetes de pie con cierre de 3 puntos de puerta doble 
  • Gabinetes y accesorios autónomos con cierre de 3 puntos de puerta doble
  • Gabinetes autónomos modulares con cierre de 3 puntos 
  • Gabinetes autónomos con cierre de 3 puntos y de múltiples puertas 
606012-12FD_R.jpg

Video de gabinete grande

Los gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton proporcionan protección confiable para equipos eléctricos, como variadores de frecuencia, motores, controles, dispositivos eléctricos y otros equipos de distribución de energía. Mire el video para obtener más información.

Especificaciones

Gabinetes de panel tipo 12 serie B-Line

Eaton ofrece una amplia variedad de gabinetes de panel JIC tipos 12 y 13.  Para ver los gabinetes de panel y las especificaciones completas, consulte o descargue la sección de gabinetes de panel del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close