Los gabinetes de consola tipo 12 de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar controles e instrumentos eléctricos y protegerlos contra el polvo en circulación, la caída de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos. Cuentan con un frente en ángulo para montaje en una posición de 30° o 60°.
Para obtener información adicional, consulte o descargue la sección de gabinetes para operadores del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.
Los gabinetes de consola tipo 12 de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar controles e instrumentos eléctricos y protegerlos contra el polvo en circulación, la caída de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos.
Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes para operadores del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.
Próximamente, se brindarán datos de SKU.
Los gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton ofrecen una solución de alta calidad y proporcionan protección ambiental confiable para equipos eléctricos.