Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Cajas de conexiones a prueba de explosiones EGJ

Las cajas de conexiones a prueba de explosiones EGJ de la división Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para la instalación al ras en la isla de bombas de concreto de estaciones de servicio de gasolina.  Los modelos EGJ tienen aprobación para uso en áreas peligrosas Clase I y Clase II.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, Grupo D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: 1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

Características de diseño

  • Cubierta sellada con junta tórica para hacer que la unidad sea impermeable
  • El área empotrada de la cubierta aceptará la herramienta utilizada para abrir la cubierta del tanque de almacenamiento de gasolina
  • Dos entradas de conductos perforadas y roscadas en la parte inferior y seis en los lados
  • Se proporcionan tapones para las dos entradas inferiores y cuatro de las entradas laterales para elegir la disposición del conducto
  • Los concentradores de sellado ES se enroscan en la parte inferior para sellar la alimentación principal
  • Se proporciona el compuesto de calafateado para llenar el espacio entre la brida de la cubierta y el borde del cuerpo para evitar la acumulación de agua, suciedad y hielo; el compuesto sigue siendo flexible y se retira fácilmente
  • Las entradas de conductos sin usar deben estar bien taponadas con tapones de tubería roscados tipo PLG para mantener las condiciones de resistencia a las llamas

Materiales estándar

  • Cuerpos: aleación de hierro Feraloy con electrogalvanizado y pintura acrílica de aluminio
  • Cubiertas: aluminio sin cobre
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close