Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes para instrumentos

Gabinetes de instrumentos a prueba de explosiones EMH

Las cubiertas de instrumentos a prueba de explosiones EMH de la serie Crouse-Hinds se utilizan para guardar medidores de montaje de borde empotrado redondos de diámetro de 6,35 cm o 8,89 cm (2-1/2 in o 3-1/2 in), cuya escala o dial sería visible en la ventana de vidrio de 6,7 cm (2-5/8 in) de diámetro.

Las cubiertas de instrumentos EMH están certificadas para su uso en áreas de clase I, división 1 y clase II, división 1.  Se utilizan comúnmente en refinerías de petróleo, plantas químicas, plantas de fabricación de pintura y barniz, lugares de procesamiento de carbón, plantas de procesamiento de granos y otras industrias con gases o polvos explosivos.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, Grupo D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III 
  • NEMA/EEMAC: 3, 7D, 9EFG, 12
  • Estándar UL: 1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

Características de diseño

  • La mirilla en la cubierta permite ver el dial o la configuración del instrumento.
  • Los gabinetes no son magnéticos, están disponibles en montaje superficial y montaje en panel al ras; la extensión cilíndrica de la abertura de la cubierta en las carcasas al ras se proyectarán a través de un orificio en el panel; el espesor del panel no debe exceder 6,4 mm (1/4 in) para asegurar el ensamblaje ajustado de las roscas de la cubierta con las roscas de la carcasa.
  • Las placas de montaje y los postes de las carcasas sostienen el instrumento cerca de la ventana de vidrio pesada de la cubierta; la profundidad máxima del instrumento que se extiende desde el extremo exterior de los postes hacia la pared posterior de la carcasa del gabinete es de 7,6 cm (3 in); hay un amplio espacio de cableado en la parte posterior de los instrumentos.
  • Las carcasas tienen protuberancias en los cuatro lados y en la parte posterior para taladrar y roscar entradas de conductos.
  • Las disposiciones de punto muerto y alimentación pasante para conductos rígidos de 1,9 cm (3/4 in) son estándar

Materiales estándar

  • Carcasas y cubiertas: de aluminio sin cobre
  • Ventanas: vidrio de placa fortalecido con calor
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close