Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Accesorios para gabinetes

Placas de conexión a tierra y bujes de conexión a tierra

Las placas de conexión a tierra de la serie Crouse-Hinds (de 12,7 mm a 25 mm [1/2” a 1”]) y los bujes aislados (de 12,7 mm a 76 mm [1/2” a 3”]) permiten usar el conducto como circuito de conexión a tierra.  Ambos tipos tienen tornillos de fijación y terminales de cable a tierra.

Características de diseño

  • Se proporcionan con tornillos de fijación y terminales de cable a tierra.
  • Placas de conexión a tierra disponibles en tamaños de 12,7 mm a 25 mm (1/2” a 1”)
  • Bujes aislados disponibles en tamaños de 12,7 mm a 76 mm (1/2” a 3”)

Materiales estándar

  • Placas de conexión a tierra: acero
  • Bujes de conexión a tierra: acero con reborde termoplástico aislante
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close