Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Cajas de conexiones RS, RSM y RSS

Las cajas de conexiones RS, RSM y RSS de la serie Crouse-Hinds se instalan en sistemas de conductos para actuar como cajas de tracción para conductores, proporcionar aberturas y espacio para hacer empalmes y derivaciones en conductores, brindar tramos de conductos derivados, y brindar acceso a los conductores para mantenimiento y futuros cambios en el sistema.

Las cajas de conexiones RS, RSM y RSS están diseñadas con placas de concentradores de conducto configurables, lo que permite una amplia gama de disposiciones y tamaños de concentradores. 

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándar UL: 514A
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 18
  • NEMA 3

Características de diseño

  • Los envolventes de la cajas de conexiones aceptan una amplia gama de placas de concentradores, lo que permite diversas disposiciones y tamaños de concentradores
  • El abastecimiento de algunos componentes satisface muchas necesidades específicas
  • La futura expansión del sistema se logra fácilmente sustituyendo las placas del concentrador por las placas instaladas actualmente
  • Adecuado para usar en cajas con concentradores integrales que no pueden satisfacer los requisitos
  • Adecuado para montaje superficial en exteriores o interiores en tramos de conducto rígidos 

Materiales estándar

  • Envolventes y placas de concentrador: aleación de hierro Feraloy
  • Juntas: corcho
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces