Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Gabinetes de acero inoxidable o de chapa de acero STB

Los gabinetes STB de la División Crouse-Hinds de Eaton cuentan con un diseño compacto y simple, lo que los convierte en una buena opción para los requisitos de las cajas de conexiones de distribución e iluminación.  Disponible en 13 tamaños con acabados estándar de acero inoxidable 316L o acero pintado.  Una clasificación IP66 hace que estos gabinetes sean adecuados para todas las condiciones ambientales.  Las versiones de acero inoxidable se recomiendan especialmente para su uso en entornos marinos u otras aplicaciones corrosivas.

Los gabinetes STB también están disponibles completamente ensamblados como cajas de terminales personalizadas y certificadas.  Las opciones incluyen entradas personalizadas, prensaestopas y conectores macho con terminales integrados (Ex-e y Ex-i) y otros equipos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D*
  • cULus según UL50/C22.2 n.° 94-M91
  • NEMA Tipo 3S, 4 (acero pintado**), NEMA Tipo 4X (acero inoxidable), NEMA Tipo 6; IP66
  • Certificación UL E115376 (ubicación común)
  • Certificados de componentes IECEx y ATEX: BVS13ATEXE015U e IECEx BVS 13.0025U
  • 2G Ex eb IIC Gb o 2D Ex tb IIIC Db
  • Certificación TR-CU y EAC

*Cuando se instalan bloques de terminales o dispositivos de Clase I, División 2 aprobados dentro del gabinete de acuerdo con los requisitos de NEC/CEC.  Estos gabinetes NO son a prueba de explosiones y NO contendrán una explosión.  NO SE PERMITE la instalación de dispositivos que produzcan arco y chispas que no sean de clase I, división 2 o superior.

**Las versiones pintadas solo están disponibles a pedido.

Características de diseño

  • Diseñado para cumplir con el requisito de las cajas de conexiones de distribución e iluminación
  • Disponibles en 13 tamaños con acabados estándar de acero inoxidable pintado o 316L, junto con la alta clasificación IP, hacen que estos gabinetes sean adecuados para todas las condiciones ambientales
  • Las versiones de acero inoxidable se recomiendan especialmente para uso en entornos marinos u otros entornos corrosivos

Materiales estándar

  • Gabinete: acero inoxidable 316L pulido (estándar); acero inoxidable 304 pulido; acero dulce pintado (opcional)
  • Junta: espuma de silicona in situ (estándar); silicona cortada (con placas de prensaestopas opcional)
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco