Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Gabinetes de panel tipo 1

Los gabinetes de panel tipo 1 de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar controles e instrumentos eléctricos en un entorno que no requiere especificaciones a prueba de aceite o polvo. Brindan protección contra el contacto con equipos cerrados.

Normas

  • Certificación UL 50, tipo 1 
  • Certificación CSA C22.2 n.° 40, tipo 1 
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 1

Oferta de gabinete de panel tipo 1

  • Disponible en tamaños de 15 cm x 15 cm x 10 cm (6” x 6” x 4”) a 121 cm x 91 cm x 43,8 cm (48” x 36” x 17,25”)
  • Pestillo de montaje empotrado ranurado
  • Diseño opcional con pestillo de montaje de cierre empotrado y panel perforado instalado
Especificaciones

Gabinetes de panel tipo 1 de la serie B-Line

Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes tipo 1 del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close