Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conectores y acoplamientos - AC/MC

Los conectores y los acoplamientos de AC/MC de la serie Crouse-Hinds se utilizan para conectar un cable blindado, un cable revestido de metal o un conducto metálico flexible a una caja o a un gabinete.  Nuestros accesorios de AC/MC están disponibles en estilos de tornillo de fijación, abrazadera y agarre de silla.  Están disponibles en acero, hierro maleable y zinc fundido. 

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Certificación UL
  • Certificación cUL
  • Archivo UL n.° E-19188

Características de diseño

  • Los conectores ACB tienen diseño de silla de doble agarre que asegura el cable o el conducto en su lugar y evita que se afloje debido a la vibración.
  • Dientes angulados en la mordida de la contratuerca en el gabinete, lo que evita que se afloje debido a la vibración.

Materiales estándar

  • Carcasa: acero, hierro maleable o zinc fundido
  • Silla (serie ACC): acero, zinc electrochapado
  • Tornillo: acero, electrochapado con zinc
  • Contratuerca:  acero
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close