Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Respiraderos y drenajes

Respiraderos y drenajes a prueba de explosiones ECD

Los desagües y respiraderos ECD de la serie Crouse-Hinds se utilizan en sistemas de conductos para zonas peligrosas para drenar el condensado acumulado y proporcionar ventilación para minimizar la condensación.  Un respiradero se instala en la parte superior de un gabinete o en la sección superior de un sistema de conductos.  Un drenaje estándar se instala en la parte inferior de un gabinete o en la sección inferior de un sistema de conductos.  Se debe usar al menos un respiradero con cada drenaje.  

Los dispositivos electrónicos de control (Electronic Control Devices, ECD) también están disponibles en modelos universales y de combinación. 

  • Un ECD funciona como un respiradero cuando se monta en la parte superior de un gabinete, o como un drenaje cuando se monta en la parte inferior de un gabinete.  
  • Los ECD de combinación se utilizan en aquellas aplicaciones en las que el uso de un respiradero montado en la parte superior no es práctico debido al espacio limitado, o en instalaciones marítimas y en mar adentro en las que la humedad puede ingresar al gabinete a través del respiradero ubicado en la parte superior del gabinete. 

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

ECD16, ECD387, ECD-N4D, ECD-N4B

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Tipo 4X (solo ECD-N4D y ECD-N4B)
  • IP46 (solo ECD-N4D y ECD-N4B)
  • IIB + hidrógeno (solo ECD-N4D y ECD-N4B)

ECD11, ECD13

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

ECD18, ECD384, ECD15, ECD385

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G
  • Clase III

ECD284

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G

Estándar UL

  • UL1203

Estándar CSA

  • C22.2 N.° 30

ATEX

  • Certificado ATEX n.° ITS07ATEX15639U

Características de diseño

Drenajes y respiraderos de ECD estándar:

  • Diseño de eje roscado
  • ECD11 y ECD13 tienen la capacidad de pasar 25 cc de agua por minuto y 0,14 metros cúbicos (0,05 pies cúbicos) de aire por minuto a presión atmosférica.
  • ECD387 y ECD16 pueden pasar 15 cc de agua por minuto; ECD16 puede pasar 0,03 metros cúbicos (0,01 pies cúbicos) de aire por minuto.
  • La velocidad de drenaje promedio de ECD1 N4D es de 13,5 cc por minuto.

Desagües y respiraderos universales:

  • Diseño laberíntico patentado, adecuado para uso en las áreas clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D y clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G
  • Capacidad de pasar 50 cc de agua por minuto y 0,06 metros cúbicos (0,2 pies cúbicos) de aire por minuto a presión atmosférica.
  • ECD15 y ECD385 tienen cada uno un pozo dentro del extremo interno roscado para proporcionar acumulación de sedimentos sin obstrucciones cuando se usan como drenaje.

Respiradero y drenaje de ECD combinados:

  • Proporciona ventilación para minimizar la condensación y drena el condensado acumulado: dos funciones realizadas por un solo dispositivo instalado en la parte inferior de un gabinete o sistema de conductos.
  • Tiene la capacidad de pasar 25 cc de agua por minuto y 0,03 metros cúbicos (0,10 pies cúbicos) de aire por minuto a presión atmosférica.
  • Diseño laberíntico y rosca en rosca, adecuado para uso en las áreas clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D y clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G y clase III.

Materiales estándar

  • ECD11, ECD15, ECD284, ECD384, ECD385, ECD16, ECD-N4D, ECD-N4B, ECD387: acero inoxidable
  • ECD13: acero inoxidable con tapa de aluminio
  • ECD18: acero inoxidable con tubo de neopreno
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close