Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Sellos de conducto

Acoples de sellado de conductos a prueba de explosiones EYD y EZD con drenaje

Además de restringir el paso de gases, vapores o llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra, los acoples de sellado de drenaje EYD y EZD de la serie Crouse-Hinds evitan la acumulación de condensado por encima del sello.  Se instalan en tramos de conducto verticales y en puntos bajos en sistemas de conductos.

Certificaciones y cumplimientos

NEC:

EYD11-EYD101, EYD116-EYD1016

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

EYD1-EYD10, EYD16-EYD106, EZD111-EZD611

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL:

  • UL1203

Estándar CSA:

  • C22.2

Características de diseño

Los acoples de sellado de drenaje EYD y EZD incluyen:

  • Drenaje para proporcionar un drenaje continuo y automático del condensado
  • Grandes aberturas con cierres roscados para proporcionar un fácil acceso a los concentradores de conducto para hacer represas
  • Bujes integrales para proteger el aislamiento del conductor de los daños
  • Concentradores cónicos roscados para garantizar la continuidad de la conexión a tierra

Los acoples de drenaje y sellado de inspección EZD también incluyen:

  • Cubiertas extraíbles para la inspección periódica de sellos
  • Barrera para que se instale fácilmente el compuesto de sellado después de que se fabriquen las represas y antes de verter el compuesto

Materiales estándar

  • Carcasas y cubiertas de inspección o drenaje: aleación de hierro de Feraloy o hierro dúctil
  • Cierre para drenaje: aluminio sin cobre o hierro dúctil
  • Tapón de cierre pequeño: aleación de hierro de Feraloy o acero
  • Drenaje: acero inoxidable
  • Boquillas desmontables: acero
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close