Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase G - SC serie Bussmann

Los fusibles tipo SC serie Bussmann son fusibles UL Clase G con  características de acción rápida (1/2-6 A) y retardo de tiempo (7-60 A) para la necesidad de protección de circuitos. Los fusibles SC tienen característica de rechazo por tamaño (longitud) que ayuda a prevenir el sobredimensionamiento.

Características principales

  • Los fusibles UL Clase G serie Bussmann proporcionan limitación de corriente para la protección de componentes y circuitos derivados
  • Capacidad de interrupción de 100 kA
  • Los fusibles (1/2-6 A) son de acción rápida, mientras que los fusibles (7-60 A) son con retardo de tiempo y con característica de rechazo por tamaño
  • Medidas de 10,3 mm (13/32 in) de diámetro por varias longitudes asociadas a su capacidad de amperaje que varía de 33,34 mm (1-5/16 in) a 57,2 mm (2-1/4 in) de longitud
  • Característica de rechazo por tamaño (longitud) que ayuda a prevenir el sobredimensionamiento.
  • Listados UL, certificación CSA, cumplen la norma CE y RoHS

Beneficios de los fusibles de clase G

Proporciona fusibles para circuitos derivados rentables para sistemas con presencia de altos niveles de corriente de cortocircuito.

Fuseología de la serie Bussmann

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

    Caja de herramientas de la serie Bussmann

    La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
    Descargar enlaces
    X
    Download Close