Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Bloques para fusibles y portafusibles Clase H(K) serie Bussmann

Los bloques para fusibles con distribución de energía (PDFB) serie Bussmann® de Eaton combinan un bloque para fusibles y un bloque de distribución de energía en un solo componente. Este diseño patentado, simplifica el diseño de su tablero y utiliza hasta 57% menos de espacio en el tablero. Además, disminuye costos de inventario a la vez que reduce el tiempo de instalación y la mano de obra en un 33%. Los PDFB serie Bussmann están disponibles para fusibles de casquillos Clase H(K). Los PDFB de hasta 60 amperios cuentan con versatilidad de montaje en riel DIN y tablero para facilitar su instalación. Además, los PDFB utilizan menos conexiones de conductores, reduciendo las pérdidas de energía y la temperatura de operación del tablero

Características principales

  • Disponible en configuraciones de 1, 2 y 3 polos para cumplir con los requisitos de almacenamiento
  • Para reducir costos de inventario, tiempo de instalación y mano de obra, los bloques modulares unipolares se ensamblan a presión, sin herramientas, para formar el número de polos requerido en el punto de uso.
  • La versatilidad de montaje en riel DIN y en tablero permite utilizar un producto para múltiples aplicaciones con menor costo de inventario
  • Ahorre espacio en el tablero con la dimensión de ancho más pequeña del mercado
  • Las cubiertas transparentes, opcionales, con protección para dedos, libre de contacto accidental IP20 mejoran la seguridad con capacidad de bloqueo/etiquetado
  • Fácil identificación de circuitos con etiquetas de señalización universal disponibles para cubiertas y bloques para fusibles.
  • Mayor flexibilidad de aplicación al ensamblar multiples polos en el punto de uso
  • El diseño cumple con los requisitos UL de holgura y deslizamiento para circuitos de control industrial (UL 508 y UL 845)

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close