Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase Rk1 serie Bussmann

La oferta de fusibles UL Clase RK1 de Bussmann incluye los fusibles Low-Peak con retardo de tiempo, limitación de corriente y de doble elemento más reconocidos en la industria (LPN-RK y LPS-RK),también están disponibles con indicador, opcional, en clasificaciones seleccionadas (consulte la hoja de datos del producto). La familia de fusibles Limitron de acción rápida (KTN-R, KTS-R, KWN-R y KWS-R) de Bussmann complementa la oferta de productos Low-Peak.

Características principales

  • La limitación de corriente para circuitos no inductivos proporciona una respuesta de limitación de corriente de Clase RK1 a las máximas condiciones de falla a tierra y cortocircuito.
  • Soluciones económicas para circuitos con altas corrientes de falla.
  • El fusible de acción rápida ayuda a evitar daños en el equipo causados por cortocircuitos. Con característica de rechazo Clase R.
  • La capacidad de interrupción de 200 kA cumple con la sección 110.9 del NEC® para los sistemas de gran capacidad actuales.
  • Puede instalarse en portafusibles sin característica de rechazo para reemplazar física y eléctricamente fusibles Clase H, K1, K5, RK5 y otros fusibles de acción rápida.
  • Ideal para aplicaciones industriales o comerciales que tienen requisitos específicos de limitación de corriente.

Beneficios de los fusibles de clase RK1

Fusibles limitadores de corriente de acción rápida con retardo de tiempo que ofrecen una relación de selectividad de 2:1 y, a su vez, permiten la consolidación de inventario de fusibles de clase UL RK1, RK5, H y K5.

Programa de actualización de pico bajo

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close