Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase T serie Bussmann

Fusibles de acción rápida y con limitación de corriente Clase T de Bussmann. Proporciona una limitación de corriente 10 veces mejor para ayudar a evitar daños en el equipo causados por eventos de cortocircuito. La capacidad de interrupción de 200 kA cumple con la sección 110.9 de NEC® para los sistemas de gran capacidad actuales. Los fusibles de dimensiones pequeñas ahorran espacio y proporcionan un alto grado de limitación de corriente en cortocircuitos para una excelente protección de los componentes.

Características principales

  • La serie de combinaciones de capacidades con interruptores para circuitos derivados, permite una mayor cobertura, independiente del fabricante del interruptor
  • La limitación de corriente para circuitos no inductivos proporciona una respuesta de limitación de corriente de Clase T a las máximas condiciones de falla a tierra y cortocircuito.
  • La capacidad de interrupción de 200 kA proporciona altas capacidades para prácticamente todas las aplicaciones. Los fusibles de dimensiones pequeñas permiten un uso más eficiente del espacio disponible.

Beneficios de los fusibles de clase T

Los fusibles pequeños y que ahorran espacio proporcionan una limitación de corriente 10 veces mejor para ayudar a evitar daños en el equipo causados por eventos de cortocircuito.

Fuseología de la serie Bussmann

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

    Caja de herramientas de la serie Bussmann

    La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
    Descargar enlaces
    X
    Download Close